피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Q-line
dk Fixturing systems
Powered by
CAD모델 선택
MIDI - -
07.12.2022
MINI - -
07.12.2022
Torque Handle 0-0,3 Nm stepless variable - -
07.12.2022
90° Angle for MIDI - -
07.12.2022
Cross interface for MINI - -
07.12.2022
Adjustable stop for MIDI and MINI - -
07.12.2022
Adjustable stop base for MIDI and MINI - -
07.12.2022
Adjustable stop arm for MIDI and MINI - -
07.12.2022
Prism jaw 90° 3 mm - -
07.12.2022
Prism jaw 90° 5 mm - -
07.12.2022
Prism jaw 90° 10 mm - -
07.12.2022
Unprofiled counter plate 3 mm - -
07.12.2022
Unprofiled counter plate 5 mm - -
07.12.2022
Unprofiled counter plate 10 mm - -
07.12.2022
Perforated plate (1 pair; 4 PPEEK points incl.) - Gelochte Backen (Paar, in...
07.12.2022
Set of 4 PEEK pins - -
07.12.2022
Stepped jaw 3 mm - -
07.12.2022
Stepped jaw 5 mm - -
07.12.2022
Stepped jaw 10 mm - -
07.12.2022
Counterplate for stepped jaw 3 mm - -
07.12.2022
Counterplate for stepped jaw 5 mm - -
07.12.2022
Counterplate for stepped jaw 10mm - -
07.12.2022
Top jaws (1 pair) - -
07.12.2022
Prism jaw 120° 3 mm - -
07.12.2022
Prism jaw 120° 5 mm - -
07.12.2022
Prism jaw 120° 10 mmm - -
07.12.2022
Blank jaw 3 mm shape cutting by customer - -
07.12.2022
Blank jaw 5 mm shape cutting by customer - -
07.12.2022
Blank jaw 10 mm shape cutting by customer - -
07.12.2022
MF-mountjaw - -
07.12.2022
Cone screw short for 3 mm jaws - -
07.12.2022
Cone screw longt for for 5 and 10 mm jaws - -
07.12.2022
Q-line system rails - -
07.12.2022
Intermediate piece - -
07.12.2022
Connecting piece - -
07.12.2022
Clamping bar 60 mm - -
07.12.2022
Adaption plate to system rail, with 4 x M6 - -
07.12.2022
Solid 60 mm - -
07.12.2022
Adaption base plate SWA39 - -
07.12.2022
Bar 500 mm to mount system rails upon (without system rail) - -
07.12.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.